Ventose a soffietto FSGPL (1,5 pieghe)

Ventose a soffietto FSGPL (1,5 pieghe)
Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di cartone da imballaggio, lamiera, tavola di legno e ceramica.
Movimentazione di pezzi non piani (adattamento ottimale grazie alla labbro di tenuta molto morbido).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FSGPL
Numero articoloCodice modelloTipo*d2
mm
d3
mm
D1
mm
Dmax(S)**
mm
Ds
mm
G1***H
mm
H4
mm
LG1
mm
Z (Freccia elastica)
mm
10.01.06.03150FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IGFSGPL10057,244,0101,0106,596,1G1/2"-F43,38829,1
10.01.06.02932FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG
10.01.06.03151FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IGFSGPL12079,370,0128,0135,0118,2G1/2"-F51,08835,7
10.01.06.02933FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG
*Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3
**Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione
***Su richiesta la piastra portante è disponibile anche senza fori.
Codice componente
10.01.06.02932
10.01.06.02933
10.01.06.03150
10.01.06.03151
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale aspiratore Durezza del materiale [Shore A] Potenza aspir.
(N)
Forza rottura
(N)
Raggio volta (min.) (convesso)
(mm)
Volume
(cm³)
Dimensione Peso
(g)

75.79 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A150250100150100151

94.93 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A280400150295,2120351

94.05 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT160 Shore A150-100150100145

113.30 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT160 Shore A280-150295,2120332

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero pieghe 1,50 Diametro interno del tubo (rac.) d(mm) 12 Allacciamento vuoto G1/2"-F
Famigilia de prodotti FSGPL

Supporto tecnico