Ventose piatte PFYN

Ventose piatte PFYN
Ventosa piatta rotonda per l'impiego universale nell’industria elettronica.
Movimentazione di pezzi piatti con superficie liscia o leggermente ruvida.
Movimentazione senza impronte e dissipativa di pezzi delicati (HT1, esecuzione antistatica).
Materiale NBR ESD per la protezione dei componenti sensibili da scariche elettrostatiche non controllate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PFYN 2 - 10 AGPFYN 5 - 10 IGPFYN 15 - 50 AG
PFYN 15 - 50 IGPFYN 60 - 95 AGPFYN 60 - 95 IG
Numero articoloCodice modelloTipodn
mm
Dmax(S)*
mm
Ds
mm
G1H
mm
LG1
mm
SW1
mm
Z (Freccia elastica)
mm
10.01.01.00137PFYN 5 NBR-55 M5-AGPFYN5,00M5-AG1,505,505,00M5-M11,504,508,000,90
10.01.01.00151PFYN 5 SI-55 M5-AG
10.01.01.00081PFYN 5 NBR-55 M5-IGM5-IG1,505,505,00M5-F16,505,508,000,90
10.01.01.00095PFYN 5 SI-55 M5-IG
10.01.01.00138PFYN 6 NBR-55 M5-AGPFYN6,00M5-AG2,006,506,00M5-M11,504,508,001,00
10.01.01.00152PFYN 6 SI-55 M5-AG
10.01.01.00082PFYN 6 NBR-55 M5-IGM5-IG2,006,506,00M5-F16,505,508,001,00
10.01.01.00096PFYN 6 SI-55 M5-IG
10.01.01.00139PFYN 8 NBR-55 M5-AGPFYN8,00M5-AG2,009,008,00M5-M12,004,508.001,30
10.01.01.00153PFYN 8 SI-55 M5-AG
10.01.01.00083PFYN 8 NBR-55 M5-IGM5-IG2,009,008,00M5-F17,005,508,001,30
10.01.01.00097PFYN 8 SI-55 M5-IG
10.01.01.00140PFYN 10 NBR-55 M5-AGPFYN10,00M5-AG2,0011,5010,00M5-M12,504,508,001,40
10.01.01.00154PFYN 10 SI-55 M5-AG
10.01.01.00084PFYN 10 NBR-55 M5-IGM5-IG2,0011,5010,00M5-F17,505,508,001,40
10.01.01.00098PFYN 10 SI-55 M5-IG
10.01.01.00279PFYN 10 NBR-55 G1/8-AGPFYN10,00G1/8-AG2,0011,5010,00G1/8"-M12,508,0014,001,40
10.01.01.00285PFYN 10 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00255PFYN 10 NBR-55 G1/8-IGG1/8-IG2,0011,5010,00G1/8"-F23,509,0014,001,40
10.01.01.00261PFYN 10 SI-55 G1/8-IG
10.01.01.00141PFYN 15 NBR-55 G1/8-AGPFYN15,00G1/8-AG2,0017,5015,00G1/8"-M13,008,0014,001,90
10.01.01.00155PFYN 15 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00085PFYN 15 NBR-55 G1/8-IGG1/8-IG2,0017,5015,00G1/8"-F24,009,0014,001,90
10.01.01.00099PFYN 15 SI-55 G1/8-IG
10.01.01.00142PFYN 20 NBR-55 G1/8-AGPFYN20,00G1/8-AG2,0023,0020,00G1/8"-M15,008,0014,002,20
10.01.01.00156PFYN 20 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00086PFYN 20 NBR-55 G1/8-IGG1/8-IG2,0023,0020,00G1/8"-F26.009,0014,002,20
10.01.01.00100PFYN 20 SI-55 G1/8-IG
10.01.01.00143PFYN 25 NBR-55 G1/8-AGPFYN25,00G1/8-AG2,4027,5025,00G1/8"-M19,008,0014,003,00
10.01.01.00157PFYN 25 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00087PFYN 25 NBR-55 G1/8-IGG1/8-IG3,5027,5025,00G1/8"-F30,009,0014,003,00
10.01.01.00101PFYN 25 SI-55 G1/8-IG
10.01.01.00144PFYN 30 NBR-55 G1/8-AGPFYN30,00G1/8-AG2,4031,5028,80G1/8"-M17,008,0014,002,00
10.01.01.00158PFYN 30 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00088PFYN 30 NBR-55 G1/8-IGG1/8-IG3,5031,5028,80G1/8"-F28,009,0014,002,00
10.01.01.00102PFYN 30 SI-55 G1/8-IG
10.01.01.00145PFYN 35 NBR-55 G1/8-AGPFYN35,00G1/8-AG2,4038,0035,00G1/8"-M19,008,0014,003,00
10.01.01.00159PFYN 35 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00089PFYN 35 NBR-55 G1/8-IGG1/8-IG3,5038,0035,00G1/8"-F30,009,0014,003,00
10.01.01.00103PFYN 35 SI-55 G1/8-IG
10.01.01.00146PFYN 40 NBR-55 G1/8-AGPFYN40,00G1/8-AG2,4043,0040,00G1/8"-M19,008,0014,003,50
10.01.01.00160PFYN 40 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00090PFYN 40 NBR-55 G1/8-IGG1/8-IG3,5043,0040,00G1/8"-F30,009,0014,003,50
10.01.01.00104PFYN 40 SI-55 G1/8-IG
10.01.01.00147PFYN 50 NBR-55 G1/8-AGPFYN50,00G1/8-AG2,4053,5050,00G1/8"-M20,008,0014,004,00
10.01.01.00161PFYN 50 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00091PFYN 50 NBR-55 G1/8-IGG1/8-IG3,5053,5050,00G1/8"-F31,009,0014,004,00
10.01.01.00105PFYN 50 SI-55 G1/8-IG
10.01.01.00148PFYN 60 NBR-55 G1/4-AGPFYN60,00G1/4-AG5,5064,0060,00G1/4"-M23,0010,0017,004,70
10.01.01.00162PFYN 60 SI-55 G1/4-AG
10.01.01.00092PFYN 60 NBR-55 G1/4-IGG1/4-IG5,5064,0060,00G1/4"-F39,0011,0017,004,70
10.01.01.00106PFYN 60 SI-55 G1/4-IG
10.01.01.00149PFYN 80 NBR-55 G1/4-AGPFYN80,00G1/4-AG5,5086,0080,00G1/4"-M25,0010,0017,006,00
10.01.01.00163PFYN 80 SI-55 G1/4-AG
10.01.01.00093PFYN 80 NBR-55 G1/4-IGG1/4-IG5,5086,0080,00G1/4"-F41,5011,0017,006,00
10.01.01.00107PFYN 80 SI-55 G1/4-IG
10.01.01.00150PFYN 95 NBR-55 G1/4-AGPFYN95,00G1/4-AG5,50102,0095,00G1/4"-M25,5010,0017,006,00
10.01.01.00164PFYN 95 SI-55 G1/4-AG
10.01.01.00094PFYN 95 NBR-55 G1/4-IGG1/4-IG5,50102,0095,00G1/4"-F41,5011,0017,006,00
10.01.01.00108PFYN 95 SI-55 G1/4-IG
*Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione
Codice componente
10.01.01.00081
10.01.01.00082
10.01.01.00083
10.01.01.00084
10.01.01.00085
10.01.01.00086
10.01.01.00087
10.01.01.00088
10.01.01.00089
10.01.01.00090
10.01.01.00091
10.01.01.00092
10.01.01.00093
10.01.01.00094
10.01.01.00095
10.01.01.00096
10.01.01.00097
10.01.01.00098
10.01.01.00099
10.01.01.00100
10.01.01.00101
10.01.01.00102
10.01.01.00103
10.01.01.00104
10.01.01.00105
10.01.01.00106
10.01.01.00107
10.01.01.00108
10.01.01.00137
10.01.01.00138
10.01.01.00139
10.01.01.00140
10.01.01.00141
10.01.01.00142
10.01.01.00143
10.01.01.00144
10.01.01.00145
10.01.01.00146
10.01.01.00147
10.01.01.00148
10.01.01.00149
10.01.01.00150
10.01.01.00151
10.01.01.00152
10.01.01.00153
10.01.01.00154
10.01.01.00155
10.01.01.00156
10.01.01.00157
10.01.01.00158
10.01.01.00159
10.01.01.00160
10.01.01.00161
10.01.01.00162
10.01.01.00163
10.01.01.00164
10.01.01.00255
10.01.01.00261
10.01.01.00279
10.01.01.00285
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale aspiratore Potenza aspir.
(N)
Raggio volta (min.) (convesso)
(mm)
Volume
(cm³)
Dimensione Diametro interno del tubo (rac.) d
(mm)
Allacciamento vuoto Propriet Peso
(g)

4.62 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR0,757,50,0152M5-F-1,4

4.62 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR1,27,50,0162M5-F-1,4

4.62 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR2,3100,0382M5-F-1,5

4.68 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR412,50,07102M5-F-1,6

4.73 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR912,50,4154G1/8"-F-5,8

4.84 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR15,5200,8204G1/8"-F-7

4.90 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR26,5251,3254G1/8"-F-8,5

4.95 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR34401,3304G1/8"-F-9,2

5.01 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR44502,7354G1/8"-F-11,9

5.12 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR57,7503,8404G1/8"-F-13,5

5.50 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR91757504G1/8"-F-17,3

11.28 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR12510010606G1/4"-F-36,9

12.60 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR26015025806G1/4"-F-65,2

15.79 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR35020035956G1/4"-F-104,9

5.23 €

1 7 giorni Silicone SI0,757,50,0152M5-FCompatibile con la FDA1,4

5.23 €

1 7 giorni Silicone SI1,27,50,0162M5-FCompatibile con la FDA1,4

5.23 €

1 7 giorni Silicone SI2,3100,0382M5-FCompatibile con la FDA1,5

5.28 €

1 7 giorni Silicone SI412,50,07102M5-FCompatibile con la FDA1,6

5.28 €

1 7 giorni Silicone SI912,50,4154G1/8"-FCompatibile con la FDA5,8

5.34 €

1 7 giorni Silicone SI15,5200,8204G1/8"-FCompatibile con la FDA7

5.39 €

1 7 giorni Silicone SI26,5251,3254G1/8"-FCompatibile con la FDA8,5

5.45 €

1 7 giorni Silicone SI34401,3304G1/8"-FCompatibile con la FDA9,2

5.50 €

1 7 giorni Silicone SI44502,7354G1/8"-FCompatibile con la FDA11,9

5.72 €

1 7 giorni Silicone SI57,7503,8404G1/8"-FCompatibile con la FDA13,5

5.94 €

1 7 giorni Silicone SI91757504G1/8"-FCompatibile con la FDA17,3

13.59 €

1 7 giorni Silicone SI12510010606G1/4"-FCompatibile con la FDA36,9

15.79 €

1 7 giorni Silicone SI26015025806G1/4"-FCompatibile con la FDA65,2

19.91 €

1 7 giorni Silicone SI35020035956G1/4"-FCompatibile con la FDA104,9

4.62 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR0,757,50,0152M5-M-1,1

4.62 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR1,27,50,0162M5-M-1,1

4.62 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR2,3100,0382M5-M-1,2

4.68 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR412,50,07102M5-M-1,3

4.73 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR912,50,4154G1/8"-M-4,5

4.84 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR15,5200,8204G1/8"-M-5,6

4.90 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR26,5251,3254G1/8"-M-7,2

4.95 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR34401,3304G1/8"-M-7,9

5.01 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR44502,7354G1/8"-M-10,6

5.12 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR57,7503,8404G1/8"-M-12,2

5.50 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR91757504G1/8"-M-15,3

11.28 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR12510010606G1/4"-M-34,2

12.60 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR26015025806G1/4"-M-62,5

15.79 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR35020035956G1/4"-M-102,2

5.23 €

1 7 giorni Silicone SI0,757,50,0152M5-MCompatibile con la FDA1,1

5.23 €

1 7 giorni Silicone SI1,27,50,0162M5-MCompatibile con la FDA1,1

5.23 €

1 7 giorni Silicone SI2,3100,0382M5-MCompatibile con la FDA1,2

5.28 €

1 7 giorni Silicone SI412,50,07102M5-MCompatibile con la FDA1,3

5.28 €

1 7 giorni Silicone SI912,50,4154G1/8"-MCompatibile con la FDA4,5

5.34 €

1 7 giorni Silicone SI15,5200,8204G1/8"-MCompatibile con la FDA5,6

5.39 €

1 7 giorni Silicone SI26,5251,3254G1/8"-MCompatibile con la FDA7,2

5.45 €

1 7 giorni Silicone SI34401,3304G1/8"-MCompatibile con la FDA7,9

5.50 €

1 7 giorni Silicone SI44502,7354G1/8"-MCompatibile con la FDA10,6

5.72 €

1 7 giorni Silicone SI57,7503,8404G1/8"-MCompatibile con la FDA12,2

5.94 €

1 7 giorni Silicone SI91757504G1/8"-MCompatibile con la FDA15,3

13.59 €

1 7 giorni Silicone SI12510010606G1/4"-MCompatibile con la FDA34,2

15.79 €

1 7 giorni Silicone SI26015025806G1/4"-MCompatibile con la FDA62,5

19.91 €

1 7 giorni Silicone SI35020035956G1/4"-MCompatibile con la FDA102,2

4.68 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR412,50,07104G1/8"-F-5,3

5.28 €

1 7 giorni Silicone SI412,50,07104G1/8"-FCompatibile con la FDA5,3

4.68 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR412,50,07104G1/8"-M-4,1

5.28 €

1 7 giorni Silicone SI412,50,07104G1/8"-MCompatibile con la FDA4,1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A Numero pieghe 0 Famigilia de prodotti PFYN

Supporto tecnico