Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGO 15x5 - 90x30 |
![]() |
Numero articolo | Codice modello | Tipo* | Bmax(S)* mm | Bs mm | d mm | dn mm | Dk mm | d1 mm | H mm | H2 mm | H3 mm | Lmax.(S)** mm | Ls mm | Z (Freccia elastica) mm | |
10.01.05.00429 | SGO 15x5 HT1-60 N021 | SGO | 15x5 | 5,5 | 4,6 | 4,5 | 1,2 | 8,5 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 5,5 | 15,5 | 14,6 | 0,7 |
10.01.05.00071 | SGO 15x5 NBR-55 N021 | ||||||||||||||
10.01.05.00931 | SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021 | ||||||||||||||
10.01.05.01028 | SGO 15x5 SI-HD-65 N021 | ||||||||||||||
10.01.05.00430 | SGO 18x6 HT1-60 N021 | SGO | 18x6 | 7,0 | 5,6 | 4,5 | 1,5 | 8,5 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 5,5 | 18,5 | 17,6 | 0,8 |
10.01.05.00072 | SGO 18x6 NBR-55 N021 | ||||||||||||||
10.01.05.00932 | SGO 18x6 NBR-ESD-55 N021 | ||||||||||||||
10.01.05.01029 | SGO 18x6 SI-HD-65 N021 | ||||||||||||||
10.01.05.00437 | SGO 24x8 HT1-60 N022 | SGO | 24x8 | 9,0 | 7,6 | 5,5 | 1,5 | 11,5 | 7,0 | 12,0 | 3,0 | 5,5 | 24,5 | 23,6 | 1,0 |
10.01.05.00151 | SGO 24x8 NBR-55 N022 | ||||||||||||||
10.01.05.00934 | SGO 24x8 NBR-ESD-55 N022 | ||||||||||||||
10.01.05.01036 | SGO 24x8 SI-HD-65 N022 | ||||||||||||||
10.01.05.00438 | SGO 30x10 HT1-60 N022 | SGO | 30x10 | 11,5 | 9,4 | 5,5 | 2,5 | 11,5 | 7,0 | 12,0 | 3,0 | 5,5 | 30,5 | 29,4 | 1,5 |
10.01.05.00152 | SGO 30x10 NBR-55 N022 | ||||||||||||||
10.01.05.00935 | SGO 30x10 NBR-ESD-55 N022 | ||||||||||||||
10.01.05.01037 | SGO 30x10 SI-HD-65 N022 | ||||||||||||||
10.01.05.00439 | SGO 45x15 HT1-60 N023 | SGO | 45x15 | 16,5 | 14,4 | 11,5 | 3,0 | 15,5 | 13,0 | 21,0 | 8,0 | 10,0 | 46,0 | 44,4 | 2,0 |
10.01.05.00153 | SGO 45x15 NBR-55 N023 | ||||||||||||||
10.01.05.01038 | SGO 45x15 SI-HD-65 N023 | ||||||||||||||
10.01.05.00440 | SGO 60x20 HT1-60 N023 | SGO | 60x20 | 22,0 | 19,0 | 11,5 | 4,0 | 15,5 | 13,0 | 21,0 | 8,0 | 10,0 | 61,0 | 59,0 | 2,5 |
10.01.05.00154 | SGO 60x20 NBR-55 N023 | ||||||||||||||
10.01.05.01039 | SGO 60x20 SI-HD-65 N023 | ||||||||||||||
10.01.05.00441 | SGO 75x25 HT1-60 N023 | SGO | 75x25 | 27,5 | 24,0 | 11,5 | 4,0 | 17,5 | 13,0 | 21,0 | 8,0 | 10,0 | 77,0 | 74,0 | 2,8 |
10.01.05.00155 | SGO 75x25 NBR-55 N023 | ||||||||||||||
10.01.05.01040 | SGO 75x25 SI-HD-65 N023 | ||||||||||||||
10.01.05.00156 | SGO 90x30 NBR-70 N023 | SGO | 90x30 | 33,0 | 29,0 | 11,5 | 4,0 | 17,5 | 13,0 | 21,0 | 8,0 | 10,0 | 92,5 | 89,0 | 3,5 |
10.01.05.01041 | SGO 90x30 SI-HD-65 N023 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale aspiratore | Durezza del materiale [Shore A] | Potenza aspir. (N) | Proprietà materiali | Dimensioni (LxB) (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 1 | 7 giorni | Caucciù al nitrile NBR | 55 Shore A | 3,1 | - | 15 x 5 | 0,5 | |||
9.96 € | 1 | 7 giorni | Caucciù al nitrile NBR | 55 Shore A | 4,5 | - | 18 x 6 | 0,5 | |||
11.88 € | 1 | 7 giorni | Caucciù al nitrile NBR | 55 Shore A | 8 | - | 24 x 8 | 2,5 | |||
13.37 € | 1 | 7 giorni | Caucciù al nitrile NBR | 55 Shore A | 12,2 | - | 30 x 10 | 2,8 | |||
13.75 € | 1 | 7 giorni | Caucciù al nitrile NBR | 55 Shore A | 28,2 | - | 45 x 15 | 6,3 | |||
16.94 € | 1 | 7 giorni | Caucciù al nitrile NBR | 55 Shore A | 50,1 | - | 60 x 20 | 9,7 | |||
20.35 € | 1 | 7 giorni | Caucciù al nitrile NBR | 55 Shore A | 78,3 | - | 75 x 25 | 19 | |||
23.71 € | 1 | 7 giorni | Caucciù al nitrile NBR | 70 Shore A | 112,6 | - | 90 x 30 | 27 | |||
13.86 € | 1 | 7 giorni | Materiale a temperatura elevata HT1 | 60 Shore A | 3,1 | Antitraccia | 15 x 5 | 0,4 | |||
13.97 € | 1 | 7 giorni | Materiale a temperatura elevata HT1 | 60 Shore A | 4,5 | Antitraccia | 18 x 6 | 0,5 | |||
15.95 € | 1 | 7 giorni | Materiale a temperatura elevata HT1 | 60 Shore A | 8 | Antitraccia | 24 x 8 | 1 | |||
18.26 € | 1 | 7 giorni | Materiale a temperatura elevata HT1 | 60 Shore A | 12,2 | Antitraccia | 30 x 10 | 1,1 | |||
18.70 € | 1 | 7 giorni | Materiale a temperatura elevata HT1 | 60 Shore A | 28,2 | Antitraccia | 45 x 15 | 3,4 | |||
22.66 € | 1 | 7 giorni | Materiale a temperatura elevata HT1 | 60 Shore A | 50,1 | Antitraccia | 60 x 20 | 6,4 | |||
27.67 € | 1 | 7 giorni | Materiale a temperatura elevata HT1 | 60 Shore A | 78,3 | Antitraccia | 75 x 25 | 17,8 | |||
11.11 € | 1 | 7 giorni | Caucciù al nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 3,1 | - | 15 x 5 | 0,4 | |||
11.66 € | 1 | 7 giorni | Caucciù al nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 4,5 | - | 18 x 6 | 0,5 | |||
15.73 € | 1 | 7 giorni | Caucciù al nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 12,2 | - | 30 x 10 | 2,8 | |||
9.96 € | 1 | 7 giorni | Silicone SI-HD | 65 Shore A | 3,1 | - | 15 x 5 | 0,5 | |||
10.23 € | 1 | 7 giorni | Silicone SI-HD | 65 Shore A | 4,5 | - | 18 x 6 | 0,5 | |||
12.21 € | 1 | 7 giorni | Silicone SI-HD | 65 Shore A | 8 | - | 24 x 8 | 2,6 | |||
13.59 € | 1 | 7 giorni | Silicone SI-HD | 65 Shore A | 12,2 | - | 30 x 10 | 2,8 | |||
13.97 € | 1 | 7 giorni | Silicone SI-HD | 65 Shore A | 28,2 | - | 45 x 15 | 6,4 | |||
17.22 € | 1 | 7 giorni | Silicone SI-HD | 65 Shore A | 50,1 | - | 60 x 20 | 9,7 | |||
20.90 € | 1 | 7 giorni | Silicone SI-HD | 65 Shore A | 78,3 | - | 75 x 25 | 17,9 | |||
24.20 € | 1 | 7 giorni | Silicone SI-HD | 65 Shore A | 112,6 | - | 90 x 30 | 25,7 |
Loading...
Famigilia de prodotti | SGO |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale aspiratore
Durezza del materiale [Shore A]
Potenza aspir.(N)
Proprietà materiali
Dimensioni (LxB)(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali