Piastre di aspirazione SUF

Piastre di aspirazione SUF
Piastra di aspirazione tonda per la movimentazione di pezzi piatti e lisci, ad es. lamiere, plastica, legno rivestito, granito o calcestruzzo.
Impiego universale nei processi di movimentazione con automazione per il vuoto e con i dispositivo di sollevamento a vuoto manuali.
Impiego in processi che richiedono forze di presa o accelerazioni elevate.
Impiego in ambienti sporchi, ad es. olio.
Movimentazione di pezzi con pareti sottili, ad es. lamiere sottili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10.01.01.14316

SUF 125
Numero articoloCodice modelloTipod2
mm
Dmax(S)
mm
Dmk
mm
Ds
mm
G1G2H
mm
L2
mm
LG1
mm
LG2
mm
LG3
mm
Z (Freccia elastica)
mm
10.01.01.14316SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRSSUF12598,0132,0-125,0G1/4"-FG1/8"-F29,022,011,89,5-8,0
Codice componente
10.01.01.14316
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.43 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale aspiratore Caucciù al nitrile NBR Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A Potenza aspir.(N) 730
Raggio volta (min.) (convesso)(mm) 250 Volume(cm³) 96 Dimensione 125
Diametro interno del tubo (rac.) d(mm) 9 Allacciamento vuoto G1/4"-F Famigilia de prodotti SUF
Peso(g) 195

Si trova sulla pagina di Piastre di aspirazione SUF, il codice articolo è il seguente: 10.01.01.14316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10.01.01.14316.

Supporto tecnico