Maniglia a leva in zinco con filettatura interna, elementi in acciaio passivato blu, cromato lucido (06450-05)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06450-05-0036
06450-05-0046
06450-05-0056
06450-05-1046
06450-05-1056
06450-05-1066
06450-05-2066
06450-05-2086
06450-05-3086
06450-05-3106
06450-05-4106
06450-05-4126
06450-05-5126
06450-05-5166
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale dei componenti A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

8.07 €

1 4 giorni 30acciaio37710131424.5414.530330M3916

8.07 €

1 4 giorni 30acciaio37710131424.5414.530330M4916

8.07 €

1 4 giorni 30acciaio37710131424.5414.530330M5916

8.07 €

1 4 giorni 40acciaio47710131424.5414.531341M4916

8.07 €

1 4 giorni 40acciaio47710131424.5414.531341M5916

8.07 €

1 4 giorni 40Acciaio47710131424.5414.531341M6916

10.16 €

1 4 giorni 65acciaio74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

10.16 €

1 4 giorni 65acciaio74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

11.11 €

1 4 giorni 80acciaio911116212237102454.558.53M81422

11.11 €

1 4 giorni 80acciaio911116212237102454.558.53M101422

12.97 €

1 4 giorni 95acciaio10913192727.54310276367.54M101724

12.97 €

1 4 giorni 95acciaio10913192727.54310276367.54M121724

16.24 €

1 4 giorni 110acciaio12615233132491231.57377.55M122326

16.24 €

1 4 giorni 110acciaio12615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Colore principale Argento
Corpo con finitura superficiale Cromato lucido Componente di finitura superficiale Blu-passivato

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico