Maniglia a leva in zinco con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio passivate blu, finitura satinata (06460-05)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06460-05-0031X6
06460-05-0031X10
06460-05-0031X15
06460-05-0031X20
06460-05-0041X10
06460-05-0041X15
06460-05-0041X20
06460-05-0041X25
06460-05-0041X30
06460-05-0041X35
06460-05-0041X40
06460-05-0041X45
06460-05-0041X50
06460-05-0051X10
06460-05-0051X15
06460-05-0051X20
06460-05-0051X25
06460-05-0051X30
06460-05-0051X35
06460-05-0051X40
06460-05-0051X45
06460-05-0051X50
06460-05-1051X10
06460-05-1051X15
06460-05-1051X20
06460-05-1051X25
06460-05-1051X30
06460-05-1051X35
06460-05-1051X40
06460-05-1051X45
06460-05-1051X50
06460-05-1061X10
06460-05-1061X15
06460-05-1061X20
06460-05-1061X25
06460-05-1061X30
06460-05-1061X35
06460-05-1061X40
06460-05-1061X45
06460-05-1061X50
06460-05-2061X15
06460-05-2061X20
06460-05-2061X25
06460-05-2061X30
06460-05-2061X35
06460-05-2061X40
06460-05-2061X45
06460-05-2061X50
06460-05-2061X55
06460-05-2061X60
06460-05-2081X15
06460-05-2081X20
06460-05-2081X25
06460-05-2081X30
06460-05-2081X35
06460-05-2081X40
06460-05-2081X45
06460-05-2081X50
06460-05-2081X55
06460-05-2081X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Denominazione Corpo con finitura superficiale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaSatinato37710131424.5414.530330M3160.0280

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaSatinato37710131424.5414.530330M3160.0300

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaSatinato37710131424.5414.530330M3160.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaSatinato37710131424.5414.530330M3160.0330

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M4160.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M4160.0324

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M4160.0327

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M4160.0328

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M4160.0343

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M4160.0308

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M4160.0353

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M4160.0348

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M4160.0349

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M5160.0324

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M5160.0331

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M5160.0345

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M5160.0342

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M5160.0349

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M5160.0354

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M5160.0363

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M5160.0377

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M5160.0373

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M5160.0356

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M5160.0361

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M5160.0366

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M5160.0374

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M5160.0379

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M5160.0388

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M5160.0390

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M5160.0398

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M5160.0410

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M6160.0360

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M6160.0368

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M6160.0379

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M6160.0387

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M6160.0395

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M6160.0402

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M6160.0420

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M6160.0419

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M6160.0428

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0883

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0882

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0902

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0908

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0918

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0922

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0941

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0947

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0959

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0957

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M8200.0893

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M8200.0912

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M8200.0928

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M8200.0950

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M8200.0965

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M8200.0982

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M8200.0997

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M8200.1011

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M8200.1026

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M8200.1045

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Colore principale Nero RAL 9005 Componente di finitura superficiale Passivate blu L=lunghezza della filettatura(mm) 10
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico