Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura esterna, finitura satinata (06460) (06460-92061X15)

Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura esterna, finitura satinata (06460) 06460-92061X15

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06460-92061X15

Marca: NORELEM

Prezzo: 10.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza impugnatura: 65 mm

A1=lunghezza impugnatura: 74.5 mm

B: 9.5 mm

D: 13.5 mm

D1: 18.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06460-92061X15

Codice componente
06460-92061X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

10.46 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5152M620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a Leva Colore principale Nero Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica
Componente di finitura superficiale Ossidato nero Versione 1 Con tappo di protezione Tipo di filettatura Filettatura esterna

Si trova sulla pagina di Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura esterna, finitura satinata (06460), il codice articolo è il seguente: 06460-92061X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06460-92061X15.

Tipologia prodotto

Codice componente
06460-92061X20
06460-92061X25
06460-92061X30
06460-92061X35
06460-92061X40
06460-92061X45
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

10.46 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M620

10.46 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M620

10.46 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M620

11.00 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5352M620

11.00 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5402M620

11.00 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5452M620

Supporto tecnico