Maniglia a leva zinco con filettatura interna e moltiplicatore della forza di serraggio, cromato lucido (06450-10)

Maniglia a leva zinco con filettatura interna e moltiplicatore della forza di serraggio, cromato lucido (06450-10)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06450-10-2086
06450-10-3106
06450-10-4106
06450-10-5126
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)

24.11 €

1 4 giorni 6577.5102538.527.752.655.62M822

25.71 €

1 4 giorni 809511.2304733.964.468.63M1024

28.11 €

1 4 giorni 9511013.23053.137.272.877.34M1027

30.98 €

1 4 giorni 110127.515.43559.141.98387.55M1233

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Colore principale Argento Corpo con finitura superficiale Cromato lucido Componente di finitura superficiale Ossidato nero
T1(mm) 10

Supporto tecnico