Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7072S |
8072A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Passo di montaggio uscita installata (l) (mm) | Lunghezza complessiva (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | 60.5 | 115 | |
9.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Nuovo metallo (alluminio) | 101 | 120 |
Loading...
Forma uscita installata supportata | Tipo a lama piatta 15A/20A (φ34.5) | N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) | 2 | Scatole applicabili | Per 2 elemento |
---|---|---|---|---|---|
Contenuto visualizzazione superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Passo di montaggio uscita installata (l)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali