Copertura superiore dedicata, serie SR

Copertura superiore dedicata, serie SR
SPCM/SPCP/SABP/WSCP dedicated roof (SR)

[Features]
· Has holes for external mounting to the roof and the included spacer, so there is no need for separate mounting brackets, etc.
· Use of a roof is recommended for installation of the box outdoors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR1308
SR1310
SR1313
SR1315
SR1808
SR1810
SR1813
SR1815
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W
(mm)
D
(mm)

32.17 €

1 7 giorni 15090

33.75 €

1 7 giorni 150115

37.08 €

1 7 giorni 150140

39.03 €

1 7 giorni 150165

37.18 €

1 7 giorni 20090

41.57 €

1 7 giorni 200115

45.99 €

1 7 giorni 200140

48.07 €

1 7 giorni 200165

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Grigio chiaro H(mm) 30 t(mm) 3
Materiale Alluminio

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico