Staffa di montaggio a L, serie HYCL【2 Pezzi per confezione】 (HYCL-33)

Staffa di montaggio a L, serie HYCL HYCL-33

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HYCL-33

Marca: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE

Prezzo: 24.31

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

L: 316 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HYCL-33

Codice componente
HYCL-33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL
(mm)

24.31 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10316

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Cromatura trivalente H(mm) 14.1 D(mm) 13.6
t(mm) 1.6 Materiale Ferro

Si trova sulla pagina di Staffa di montaggio a L, serie HYCL, il codice articolo è il seguente: HYCL-33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HYCL-33.

Tipologia prodotto

Codice componente
HYCL-23
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSL
(mm)

17.35 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10217

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico