Staffa di arresto vibrazioni per pannello, serie UCF【2 Pezzi per confezione】

Staffa di arresto vibrazioni per pannello, serie UCF
Panel Vibration Prevention Bracket (UCF) for UC, UCN, and UCY

[Features]
· To be used for suppressing vibration of the front and back panels of a case.
· Can be used in combination with a chassis mounting bracket.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UCF-26

Codice componente
UCF-26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.24 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Senza lavorazione t(mm) 0.3 Materiale Acciaio inox
Numero confezioni(Pezzi) 2

Si trova sulla pagina di Staffa di arresto vibrazioni per pannello, serie UCF, il codice articolo è il seguente: UCF-26.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCF-26.

Supporto tecnico