Passacavo a gomito per tubo corrugato in nylon【10 Pezzi per confezione】

Passacavo a gomito per tubo corrugato in nylon
  • Sconto volumi elevati
A non-waterproof 90° elbow type corrugated connecting gland.

[Features]
· Manufactured from nylon 66, this elbow gland fitting has superior resistance to inorganic acids, inorganic alkalis, organic solvents, and oils. This product has UL94V-2 flame retardant performance, prevents intrusion of dust, and protects the cables and internal precision parts.
· For use with various machinery equipment, vehicles, control systems, movable parts of machinery, motors, distribution boards, internal couplings inside control boxes, industrial building, lighting fixtures/equipment, communication equipment, measuring instruments, display devices, various plants, and general electrical installations, etc.
· The main unit inserts into mounting holes and is then either tightened from the reverse side using a lock nut or secured by threading the main body into a threaded hole on the enclosure panel.
· The sealing nut removes to allow the corrugated tube to be fed through it and the internal claw to be slid onto the end of the corrugated tube.
· The corrugated tube is then inserted into the main body with the claw attached on the end.
· The sealing nut is then threaded back onto the main body, securing the corrugated hose inside the fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-FGN21-E-15B
N-FGN21-E-18B
N-FGN21-E-21B
N-FGN26-E-26B
N-FGN26-E-28B
N-FGN33-E-34B
N-FGN42-E-42B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura vite Diametro foro di montaggio
(mm)
Lunghezza vite
(mm)
Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa
(mm)
Diametro massimo del tubo
(φ mm)
Corrugato AVC conforme

34.06 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 10G 1/221,4 – 21,9121416(NGN-12B) 3/8"

34.06 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 10G 1/221,4 – 21,9121418.3(NGN-14B) 3/8"

43.57 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 10G 1/221,4 – 21,9151522(NGN-17B) 1/2"

51.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 10G 3/426,9 – 27,4152026.5(NGN-22B) 3/4"

52.58 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 10G 3/426,9 – 27,4152028.5(NGN-23B) 3/4"

71.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 10G133,8 – 34,4152534.5(NGN-28B) 1"

94.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 10G 1 1/442,5 – 43,1203343(NGN-36B) 1 1/4"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Standard di conformità CE Materiale corpo principale Nylon 66 (UL94 V-2)
Livello di protezione IP IP54 Caratteristiche Ritardante di fiamma

Supporto tecnico