Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3DZ-4B DC24 |
G6D-4B DC12 |
G6D-4B DC24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classificazione | Corrente di carico (A) | Tensione nominale bobina (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Uscita relè MOSFET di potenza | 100μ–0.3 | DC24 | |
63.66 € | 1 | 6 giorni | Uscita relè | 3 | DC12 | ||
61.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Uscita relè | 3 | DC24 |
Loading...
Profilo terminale | Terminale a vite | Struttura di fissaggio | Possibilità di montaggio su guida DIN/a vite | Dimensione altezza(mm) | 94 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione larghezza(mm) | 28 | Dimensione profondità(mm) | 45 | Standard di sicurezza | UL/CSA |
Configura
Proprietà di base
Classificazione
Corrente di carico (A)
Tensione nominale bobina(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali