Copertura terminale (tipo standard per l'uso con tubi PF)

Copertura terminale (tipo standard per l'uso con tubi PF)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
·This is an end cover for PF pipes (G-type) that can be used for operations such as pulling cable into two-layer ceilings.
· Connection and release are both possible with just one touch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFSE-16G
MFSE-16GS
MFSE-22G
MFSE-28G
MFSE-36G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro tubo compatibile Valore nominale filettatura Lunghezza
(mm)

2.57 €

10 6 giorni 16 (tubo PF)Per valore nominale 22 (G3/4)165

2.57 €

10 6 giorni 16 (tubo PF)Per valore nominale 16 (G1/2)165

2.80 €

10 6 giorni 22 (tubo PF)Per valore nominale 22 (G3/4)200.0

4.61 €

10 6 giorni 28 (tubo PF)Per valore nominale 28 (G1)246.0

6.78 €

1 Disponibile 6 giorni 36 (tubo PF)Per valore nominale 36 (G1 1/4)258.0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico