Monitor alimentazione intelligente KM1

Monitor alimentazione intelligente KM1
Smart power monitor KM1

[Features]
· Master unit for single and dual system measurement.
· Maintains the features of the KM50-E type.
· Abnormal voltage dual system input (PMU2A).
· Maximum number of measurement circuits: Single-phase 2:4 circuits (PMU2A), single-phase 3:2 circuits (PMU2A), 3-phase 4:1 circuits (PMU1A).
· An additional four slave units can be added.
· For CT expansion.
· Slave units.
· Maximum measurement for one unit.
· Number of circuits: Single-phase 2-wire 8 circuits, single-phase 3-wire 4 circuits, 3-phase 3-wire 4 circuits, 3-phase 4-wire 2 circuits.
· For pulse/temperature inputs.
· Slave units.
· Seven event inputs.
· One temperature input.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KM1-EMU8A-FLK
KM1-PMU1A-FLK
KM1-PMU2A-FLK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di unità

651.00 €

1 7 giorni Unità input di temperatura/impulsi

949.08 €

1 7 giorni Unità di misurazione alimentazione

949.08 €

1 7 giorni Unità di misurazione sistema di alimentazione 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Monitor di alimentazione intelligente di tipo multi-circuito Tensione di alimentazione(V) AC 100–240

Supporto tecnico