Unità di sicurezza flessibile G9SX

Unità di sicurezza flessibile G9SX
Flexible safety unit G9SX

[Features]
· Flexible expansion inputs/outputs is possible using the logical connection function.
· Construction of partial control and overall control is possible.
· Employs a semiconductor output (excluding expansion units).
· Failure diagnosis is possible with a detailed LED display.
· IEC/EN61508 (SIL3) and ISO13849-1 (PLe / safety category 4), authenticated (TÜVSÜD) UL and CSA authenticated.
· A new type with two additional features has become a series.
· On/off delay time of up to 150 seconds can be set.
· Two logical connection inputs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G9SX-AD322-T15-RC DC24
G9SX-AD322-T15-RT DC24
G9SX-ADA222-T15-RC DC24
G9SX-ADA222-T15-RT DC24
G9SX-SM032-RT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Configurazione uscite (uscita per rilevamento arresto di sicurezza) Tipo morsettiera Configurazione uscite (uscita di sicurezza istantanea) Configurazione uscite (uscita di sicurezza con ritardo alla diseccitazione) Tempo di impostazione MAX ritardo alla diseccitazione
(Secondo)

406.73 €

1 7 giorni Unità ad alte prestazioni-Con molla3 (semiconduttore)2 (semiconduttore)15

406.73 €

1 7 giorni Unità ad alte prestazioni-A vite3 (semiconduttore)2 (semiconduttore)15

431.85 €

1 7 giorni Unità ad alte prestazioni-Con molla2 (semiconduttore)2 (semiconduttore)15

431.85 €

1 7 giorni Unità ad alte prestazioni-A vite2 (semiconduttore)2 (semiconduttore)15

698.97 €

1 7 giorni Unità di rilevamento arresto3 (semiconduttore)A vite---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di alimentazione(V) DC24 Configurazione uscite (uscita ausiliaria) 2 (semiconduttore)

Supporto tecnico