Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AL-255H
Misura verticale(mm) | 25 | Dimensione larghezza(mm) | 50 | Spessore(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Passo foro | 44 | Codice JAN | 4560343371961 | Codice Trusco | 751-3810 |
Si trova sulla pagina di Placca in alluminio per incisione, il codice articolo è il seguente: AL-255H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL-255H.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali