Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SEL.P2.202R
Band Diameter(mm) | 24 | Overall Length(mm) | 100 | Width(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Bianco | Parete spessa(mm) | 1.08 | Carico di rottura(N) | 70 |
Raggio di curvatura minimo(mm) | 2 | Specifiche ambiente | Per uso interno | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5–90 |
Codice JAN | 8014748307392 | Codice Trusco | 767-1563 | Nota | REACH supportato |
Si trova sulla pagina di Fascetta per cavi "SELFIT" (resistente agli agenti chimici), il codice articolo è il seguente: SEL.P2.202R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEL.P2.202R.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali