Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3201050
Codice componente
|
---|
3201050 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.35 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 |
Loading...
Altezza(mm) | 106 | Larghezza(mm) | 90 | Profondità(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | bianco | Materiale | Fibre chimiche | Versione EMC | false |
Con feltro filtrante | true |
Si trova sulla pagina di Filtro di ricambio SK, per refrigeratori termoelettrici, il codice articolo è il seguente: 3201050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3201050.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali