Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 70052600
Marca: LAPP
Prezzo: 11.58 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
70052600
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Height | 72 | Length | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 43 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Double locking levers | Position cable feed | Sideways |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® H-B 10 TSH, il codice articolo è il seguente: 70052600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 70052600.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
70052400 |
79052400 |
79052600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
10.77 € | 10 | Disponibile | 10 giorni | 10 | |
12.97 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | |
10.00 € | 10 | Disponibile | 10 giorni | 10 |