EPIC® H-BE 16 Screw termination

EPIC® H-BE 16 Screw termination

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Inserto standard per un facile assemblaggio
Collegamento a vite per una facile installazione
Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili
Disponibile anche come EPIC® H-BE 32

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10194000
10194100
10195000
10195100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSContact type With wire protection

9.82 €

5 Disponibile 5 giorni 10PinTrue

9.60 €

5 Disponibile 5 giorni 10PinFalse

10.33 €

5 Disponibile 5 giorni 10BusTrue

10.37 €

5 Disponibile 5 giorni 10BusFalse

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated current in(A) 16 Rated voltage(V) 500 Diameter plug-in contact 2,5
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 2.5 Number of poles 16
Over voltage category III Pollution degree 3 Rated surge voltage 6
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0 Material connector of connector insert Thermoplastic Material contact Brass
Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver Contact insert without contacts False
Modular version True With protective conductor True

Supporto tecnico