EPIC® H-EE 18

EPIC® H-EE 18

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Inserti H-EE ad elevata densità di contatti sulla base della serie H-BE. Matrici con alta densità di contatti per potenza media

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10182400
10183400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSContact type

20.23 €

10 Disponibile 5 giorni 10Pin

21.03 €

10 Disponibile 8 giorni 10Bus

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated current in(A) 16 Rated voltage(V) 500 Diameter plug-in contact 2,5
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 4 Number of poles 18
Over voltage category III Pollution degree 3 Rated surge voltage 6
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0 Material connector of connector insert Thermoplastic Material contact Brass
Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver Contact insert without contacts True
Modular version True With protective conductor True With wire protection True

Supporto tecnico