Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55503470 |
55503471 |
55503472 |
55503473 |
55503474 |
55503475 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.42 € | 10 | Disponibile | 41 giorni | 10 | M16x1.5 | |
23.58 € | 10 | Disponibile | 41 giorni | 10 | M16x1.5 | |
24.77 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20x1.5 | |
16.75 € | 10 | Disponibile | 41 giorni | 10 | M20x1.5 | |
24.73 € | 2 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M25x1.5 | |
57.65 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M32x1.5 |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Attributi opzionali