SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® SPLIT GMP-M è un controdado divisibile per installazione successiva con il tubo divisibile SILVYN® SPLIT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61806686
61806687
61806688
61806689
61806691
61806692
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size

1.28 €

100 Disponibile 32 giorni 10M16x1.5

1.40 €

100 Disponibile 32 giorni 10M20x1.5

2.07 €

50 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5

2.73 €

50 Disponibile 32 giorni 10M32x1.5

5.10 €

25 Disponibile 32 giorni 10M40x1.5

5.90 €

25 Disponibile 32 giorni 10M50x1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model Straight Material Plastic Material sealing No sealing
Material quality Polyamide Colour Black Type of connection Thread
Construction type Internal thread Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR False
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Thread type Metric Approved in combination with protective conduit CSA True

Supporto tecnico