SILVYN® USK

SILVYN® USK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® USK - raccordo per tubo con filetto PG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52005810
52005820
52005830
52005840
52005850
52005860
52005870
52005880
52005900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Nominal size in inch Thread connection size

4.42 €

50 Disponibile 18 giorni 1010401071/4 inchPG7

4.95 €

50 Disponibile 10 giorni 10104114105/16 inchPG9

6.45 €

50 Disponibile 5 giorni 10104117133/8 inchPG11

8.20 €

50 Disponibile 5 giorni 1010411915OtherPG13.5

9.90 €

50 Disponibile 10 giorni 10114221161/2 inchPG16

11.93 €

25 Disponibile 5 giorni 10114827223/4 inchPG21

15.70 €

25 Disponibile 5 giorni 10124836291 inchPG29

25.43 €

25 Disponibile 18 giorni 10124845381 1/4 inchPG36

47.43 €

10 Disponibile 10 giorni 10155756481 1/2 inchPG48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP54 Model Straight Material Polypropylene
Material sealing TPE Material screw gland Polypropylene Colour Grey
Type of connection Thread Construction type External thread Revolving thread False
Approved in combination with protective conduit UR True Onepiece False Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True

Supporto tecnico