SKINDICHT SHZ-M

SKINDICHT SHZ-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SHZ-M, pressacavo metrico robusto con guarnizione settoriale per cavi con diametro esterno di grandi dimensioni, elevato scarico della trazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52106700
52106705
52106710
52106715
52106720
52106725
52106730
52106735
52106740
52106745
52106750
52106755
52106760
52106765
52106770
52106775
52106780
52106785
52106790
52106795
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

4.18 €

50 Disponibile 5 giorni 105121414

5.00 €

50 Disponibile 44 giorni 1010121414

5.60 €

50 Disponibile 5 giorni 105161818

6.95 €

50 Disponibile 5 giorni 1010161818

6.58 €

25 Disponibile 5 giorni 106202222

6.83 €

25 Disponibile 5 giorni 1010202222

7.28 €

25 Disponibile 5 giorni 106202222

8.03 €

25 Disponibile 44 giorni 1010202222

8.72 €

25 Disponibile 5 giorni 106202424

10.05 €

25 Disponibile 5 giorni 1010202424

12.43 €

25 Disponibile 5 giorni 107253030

13.32 €

25 Disponibile 5 giorni 1011253030

20.45 €

10 Disponibile 5 giorni 108324040

22.82 €

10 Disponibile 5 giorni 1013324040

32.52 €

10 Disponibile 5 giorni 108405050

36.12 €

10 Disponibile 5 giorni 1013405050

51.23 €

5 Disponibile 5 giorni 109505757

52.80 €

5 Disponibile 5 giorni 1014505757

60.33 €

5 Disponibile 5 giorni 1010636666

75.03 €

5 Disponibile 5 giorni 1014636666

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP55
Bend radius protection/trumpet flare True Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 80 Materiale Metallo
Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP55 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico