Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
51730200 |
51730201 |
51730202 |
51730203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colour | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 25 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Black | Nero | |
5.98 € | 25 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Black | Nero | |
3.53 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Light grey | Grigio chiaro | |
5.98 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Light grey | Grigio chiaro |
Loading...
Thread length | 10 | Nominal thread size metric/PG | 12 | Pitch thread | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Halogen free | False |
Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | True | Type of sealing | Sealing ring | Operating temperature | 100 |
Materiale | Plastica | Qualità materiale | Poliammide | Modello | Tipo dritto |
Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No |
Con dado di bloccaggio | Sì | Tipo di guarnizione | Anello di tenuta | Temperatura di esercizio | 100 |
Configura
Proprietà di base
Colour
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali