Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53806759 |
53806760 |
53806761 |
53806762 |
53806769 |
53806770 |
53806771 |
53806772 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Suitable for cable diameter | Shock resistant | With locknut | Type of sealing | Wrench width | Per diametro cavo | Resistente agli urti | Con dado di bloccaggio | Tipo di guarnizione | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.13 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6,5 | 12 | 1,5 | 7 | - | True | Sealing ring | 16 | 7 | - | Sì | Anello di tenuta | 16 | |
25.28 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 16 | 1,5 | 10 | - | True | Sealing ring | 20 | 10 | - | Sì | Anello di tenuta | 20 | |
25.85 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | - | - | False | False | - | 24 | - | No | No | - | 24 | |
29.97 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | - | - | False | False | - | 29 | - | No | No | - | 29 | |
24.70 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6,5 | 12 | 1,5 | 5 | - | True | Sealing ring | 16 | 5 | - | Sì | Anello di tenuta | 16 | |
25.88 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 16 | 1,5 | 7 | - | True | Sealing ring | 20 | 7 | - | Sì | Anello di tenuta | 20 | |
26.53 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | - | - | False | False | - | 24 | - | No | No | - | 24 | |
30.82 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | - | - | False | False | - | 29 | - | No | No | - | 29 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Halogen free | False |
Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 100 | Colour | Other |
Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone | Modello | Tipo dritto |
Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No | Senza alogeni | No |
Grado di protezione (IP) | IP68 | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 100 | Colore | Altro |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Pitch thread
Suitable for cable diameter
Shock resistant
With locknut
Type of sealing
Wrench width
Per diametro cavo
Resistente agli urti
Con dado di bloccaggio
Tipo di guarnizione
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali