Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BRE-16-25-10 |
BRE-23-33-15 |
BRE-50-80-25 |
BRE-76-102-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension (vertical) (mm) | Dimension (width) (mm) | Dimension (depth) (mm) | Dimensions (internal diameter/inside dimensions) (mm) | Dimension (outer diameter) (mm) | Impedance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 27.5 | 27.5 | 12.6 | 13.8 | 27.5 | ≥ 28Ω/1MHz | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 36.3 | 36.3 | 18 | 21 | 36.3 | ≥ 28Ω/1MHz | |
119.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 84 | 84 | 29.2 | 47 | 84 | ≥ 38Ω/1MHz | |
228.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 107.9 | 107.9 | 30.4 | 70.2 | 107.9 | ≥ 31Ω/1MHz |
Loading...
Shape | Profilo rotondo | Specifications | UL94V-0 |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimension (vertical)(mm)
Dimension (width)(mm)
Dimension (depth)(mm)
Dimensions (internal diameter/inside dimensions)(mm)
Dimension (outer diameter)(mm)
Impedance
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali