Misuratore analogico per montaggio su rack AM-86X65

Misuratore analogico per montaggio su rack AM-86X65

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
103069-BP
103070-BP
103071-BP
103073-BP
103074-BP
103076-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Resistenza interna
(Ω)
Gamma lettura universale (max)
(µA)
Tipo di lettura
-

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni 280100Corrente DC
-

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni -100Corrente DC
-

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni -1Corrente DC
-

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni -5Corrente DC
-

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni -15Corrente DC
-

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni -30Tensione DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di precisione 2.0 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 65 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 86
Larghezza incasso(mm) 85.5 Profondità incasso(mm) 22 Diametro incasso(mm) 45
Altezza incasso(mm) 64.5 Gamma lettura universale (min)(µA) 0 Gamma di temperatura(°C) -25 - +55
Peso(g) 65 Calibrato a Standard del produttore (senza certificato) Colore Nero/bianco
Collegamento elettrico Terminali a vite Tipo di strumentazione Bobina mobile Tipo di misuratore pannello (categoria) Misuratore analogico per montaggio su rack

Supporto tecnico