Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1181968-BP
Risoluzione telecamera(pix) | 640 x 480 | Campo visivo(°) | 54 | Messa a fuoco | 30–60mm |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP67 | Raggio di curvatura max(mm) | 45 | Distanza di messa a fuoco min(mm) | 30 |
Diametro sonda(mm) | 6.5 | Lunghezza sonda(m) | 1 | Temperatura ambiente(°C) | 0–45 |
Peso(g) | 96 | Sorgente luminosa | 4 LED, bianchi | Alimentazione (dettagli) | Da unità principale |
Caratteristiche endoscopio | Luce a LED | Tipo di endoscopio (categoria) | Sonda endoscopica | Adatto all'uso con (endoscopio) | VOLTCRAFT BS-350XIPSD |
Si trova sulla pagina di Sonda con telecamera endoscopica con campo visivo a 90°, il codice articolo è il seguente: 1181968-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1181968-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali