Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1209851-BP
Risoluzione telecamera(pix) | 640 x 480 | Risoluzione display(pix) | 320 x 240 | Messa a fuoco | 60mm–∞ |
---|---|---|---|---|---|
Raggio di curvatura max(mm) | 45 | Distanza di messa a fuoco min(mm) | 60 | Diametro sonda(mm) | 8 |
Lunghezza sonda(m) | 183 | Peso(g) | 680 | Sorgente luminosa | 4 LED bianchi |
Caratteristiche endoscopio | Impermeabile | Tipo di endoscopio (categoria) | Endoscopio |
Si trova sulla pagina di Endoscopio con display wireless rimovibile BS-300 XRSD, il codice articolo è il seguente: 1209851-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1209851-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali