Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
101366-BP
Gamma di taratura (termometro)(°C) | +50 – +350 | Emissività | 0.95 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 114 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 233 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 180 | Precisione (dettagli)(°C) | ±0.5 |
Gamma di temperatura(°C) | 50–350 | Peso(g) | 3 | Tensione di esercizio | 230 |
Alimentazione (dettagli) | 230 | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Tipo di calibratore (categoria) | Calibratore |
Si trova sulla pagina di Calibratore a infrarossi corpo nero IRS-350, il codice articolo è il seguente: 101366-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101366-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali