Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
103677-BP
Precisione base (+/-)(%) | 0.3 | Display (punti) | 20000 | Gamma di lettura induttività(H) | 0.01µH–2000H |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura - resistenza(MΩ) | 0.001Ω–200MΩ | Frequenza di lettura(Hz) | 100 Hz–100kHz | Gamma di lettura - capacità(mF) | 0.01pF–20mF |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 200 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 95 | Categoria di lettura | CAT I |
Peso(g) | 640 | Interfacce | nessuna | Alimentazione (dettagli) | 6 micro batterie (AAA); alimentatore |
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Display (digitale/meccanico/analogico) | Digitale | Tipo di multimetro (categoria) | Tester per componenti |
Si trova sulla pagina di Tester per componenti LCR-300, il codice articolo è il seguente: 103677-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 103677-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali