Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1386328-BP |
1590176-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con taratura a | |
---|---|---|---|---|---|---|
53.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | ||
- | 118.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard ISO |
Loading...
Gamma di lettura amperaggio AC (max)(A) | 400 | Gamma di lettura AC A (min)(A) | 10 | Resistenza AC(MΩ) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Precisione base (+/-)(%) | 1.5 | Resistenza DC(MΩ) | 10 | Gamma di lettura frequenza(Hz) | 50Hz–60 |
Gamma di frequenza(Hz) | 50–60 | Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) | 30 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 230 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 40 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 82 | Gamma di lettura - resistenza(MΩ) | 0.1Ω–20MΩ |
Gamma di lettura temperatura (max)(°C) | +760 | Gamma di lettura temperatura (min)(°C) | -20 | Gamma di lettura VAC (max)(V) | 600 |
Gamma di lettura VAC (min)(mV) | 0.1 | Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 600 | Gamma di lettura tensione DC (min)(V) | 0.1 |
Peso(g) | 230 | Display (punti) | 2000 | Alimentazione (dettagli) | Batteria da 9 V |
Categoria di lettura | CAT III 600V | Tipo (produttore) | VC-519 | Lettura corrente | AC |
Misurazione della tensione | AC/DC | Display (digitale/meccanico/analogico) | Digitale | Tipo di misurazione | Media |
Tipo di multimetro (categoria) | Pinza amperometrica |
Configura
Proprietà di base
Con taratura a
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali