Pinza amperometrica VC-750

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1500205-BP

Codice componente
1500205-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

202.21 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura amperaggio AC (max)(A) 600 Gamma di lettura AC A (min)(A) 0.01 Gamma di lettura DC A (max)(A) 600
Gamma di lettura amperaggio DC (min)(A) 0.01 Precisione base (+/-)(%) 0.6 Gamma di lettura frequenza(Hz) 600 Hz–40
Gamma di frequenza(Hz) 40 Hz–1 Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) 35 Misura prodotto (altezza)(mm) 77
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 41 Misura prodotto (larghezza)(mm) 228 Gamma di lettura - capacità(mF) 0.01nF–60
Gamma di lettura - resistenza(MΩ) 0.1Ω–60MΩ Gamma di lettura temperatura (max)(°C) +1000 Gamma di lettura temperatura (min)(°C) -40
Gamma di lettura VAC (max)(V) 600 Gamma di lettura VAC (min)(mV) 0.001 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 600
Gamma di lettura tensione DC (min)(V) 0.001 Peso(g) 180 Display (punti) 6000
Alimentazione (dettagli) 3 batterie AAA Categoria di lettura CAT IV 600 V Tipo (produttore) VC-750 E
Lettura corrente AC/DC Misurazione della tensione AC/DC Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Display (digitale/meccanico/analogico) Digitale Tipo di misurazione A vero valore RMS Caratteristiche multimetro A prova di schizzi (IP54)
Tipo di multimetro (categoria) Multimetro portatile

Si trova sulla pagina di Pinza amperometrica VC-750, il codice articolo è il seguente: 1500205-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1500205-BP.

Supporto tecnico