Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
934853049
Length(m) | 2 | Tensione nominale(V) | 630 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +125 | Temperatura minima(°C) | -40 | N. di pin (RJ) | 5 |
Corrente nominale(A) | 16 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | K |
Colore | Blu | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore, angolo retto |
Materiale contatto | Rame con lega in nichel | Superficie di contatto | Rame placcato oro | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Colore cavo | Nero |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore, assemblato, maschio M12, dritto, connettore, angolo retto, il codice articolo è il seguente: 934853049.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 934853049.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali