Connettore per sensore / attuatore, assemblato, maschio M12, femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

934853184

Codice componente
934853184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

106.75 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Length(m) 2 Tensione nominale(V) 63 Diametro cavo(mm) 10.40
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 1.50 Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -40
N. di pin (RJ) 5 Corrente nominale(A) 16 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica L Colore Blu Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Presa Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Rivestimento PUR
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Nero

Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore, assemblato, maschio M12, femmina, il codice articolo è il seguente: 934853184.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 934853184.

Supporto tecnico