Connettore maschio M12 incorporato, dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

11609

Codice componente
11609
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 250 Sezione connettore (max)(mm²) 0.50 Livello di contaminazione 3
Sezione trasversale(mm²) 0.5 (0.75)mm² (Litze / Massiv) Resistenza di isolamento(Ω) > 109 Temperatura massima(°C) +80
Temperatura minima(°C) -25 N. di pin (RJ) 4 Corrente nominale(A) 4
Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Tensione nominale (dettagli)(V) 250 Numero di pin 4
Resistenza(mΩ) ≤ 5 Gamma temperatura(°C) -25–80 Tensione di prova 0.8kV/ 60sec
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Attacchi per collegamento sensore/attuatore Inserimento a pressione Tipo (misc.) Maschio, montaggio a pannello
Attacco Saldatura Codifica A Collegamento (componenti) Saldatura
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore maschio, dritto Materiale contatto CuZn
Superficie di contatto Con placcatura in oro Con tenuta Copertura Renk Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore maschio M12 incorporato, dritto, il codice articolo è il seguente: 11609.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11609.

Supporto tecnico