Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 0774 400 08
Allowable Current(A) | 2 | Allowable Voltage(V) | 175 | AWG | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 | Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) |
Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 | Numero di pin | 8 |
Numero totale di pin | 8 | Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) | Colore | Grigio |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Presa a manicotto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN Micro |
Materiale contatto | Bronzo, con placcatura in oro | Contatto guida (PE) | No |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina a baionetta per montaggio a pannello NCC, il codice articolo è il seguente: 09 0774 400 08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0774 400 08.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali