Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 9747 70 03 |
09 9767 70 04 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 3 | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 4 |
Loading...
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 60 | Connection direction | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 24 | Ø cavo (max)(mm) | 4 | Ø cavo (min)(mm) | 2.5 |
Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 |
Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | 55 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 3 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 60 | Serie (connettori) | 719 |
Livello di contaminazione | 1 | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Maschio |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Au (oro) | Con tenuta | A scatto |
Tipo (misc.) | Connettore cavo |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali