Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99 3787 810 08
Allowable Current(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | 50 | Connection direction | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza cavo(m) | 2 | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 |
N. di pin (RJ) | 8 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Colore | Argento | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Maschio | Materiale contatto | CuZn |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio per cavo con codifica X, schermabile, il codice articolo è il seguente: 99 3787 810 08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 3787 810 08.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali