Connettore maschio per cavo, sovrastampato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

79 3107 32 04

Codice componente
79 3107 32 04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.41 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 1 Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Dritto
Diametro cavo(mm) 4 x 0.25 Lunghezza cavo(m) 2 Sezione connettore (max)(mm²) 0.25
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.25 Temperatura massima(°C) +80 Temperatura minima(°C) -25
N. di pin (RJ) 4 Lato collegamento tipo di filettatura M5 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Spina M5, tipo dritto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Maschio Materiale contatto CuZn Materiale (dettagli) PUR
Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore A prova di vibrazioni Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Connettore maschio per cavo, sovrastampato, il codice articolo è il seguente: 79 3107 32 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 79 3107 32 04.

Supporto tecnico