Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 3431 00 04 |
09 3441 00 05 |
76 4331 0011 00004 0200 |
76 4331 0011 00005 0200 |
76 4331 0011 00008 0200 |
76 4631 0011 00004 0200 |
76 4631 0011 00008 0200 |
99 0433 500 05 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Angolo di attacco (°) | Sezione connettore (max) (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Numero di pin | Numero totale di pin | Serie (connettori) | Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) | Lato collegamento tipo di filettatura | Materiale custodia | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Attacchi per collegamento sensore/attuatore | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Tipo di connettore (categoria) | Materiale contatto | Superficie di contatto | Caratteristiche connettore DIN | Materiale (dettagli) | Con tenuta | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Colore cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | 0.25 | - | 0.25 | - | +85 | -25 | 4 | - | - | - | M16 | M12 | - | Spina M12, integrata | Cavo, estremità aperta | Montaggio su pannello frontale M16 | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Maschio | - | CuZn | Con placcatura in oro | - | PUR | A vite | Connettore integrato sensore/attuatore | Nero | ||
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | 0.25 | - | 0.25 | - | +85 | -25 | 5 | - | - | - | M16 | M12 | - | Spina M12, integrata | Cavo, estremità aperta | Montaggio su pannello frontale M16 | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Maschio | - | CuZn | Con placcatura in oro | - | PUR | A vite | Connettore integrato sensore/attuatore | Nero | ||
- | 15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 4 | 4 | - | - | - | PA | - | - | - | Cavo con estremità aperta | - | Spina a manicotto | Connettore DIN mini | CuZn | - | Codifica A | - | Viti | - | - | |
- | 16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 60 | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 5 | 5 | - | - | - | PA | - | - | - | Cavo con estremità aperta | - | Spina a manicotto | Connettore DIN mini | CuZn | - | Codifica A | - | Viti | - | - | |
- | 21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 30 | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 8 | 8 | - | - | - | PA | - | - | - | Cavo con estremità aperta | - | Spina a manicotto | Connettore DIN mini | CuSn | - | Codifica A | - | Viti | - | - | |
- | 20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 4 | 4 | - | - | - | PA | - | - | - | Cavo con estremità aperta | - | Spina a manicotto | Connettore DIN mini | CuZn | - | Codifica A | - | Viti | - | - | |
- | 25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 30 | 24 | 180 | - | - | - | - | +85 | -40 | - | 8 | 8 | - | - | - | PA | - | - | - | Cavo con estremità aperta | - | Spina a manicotto | Connettore DIN mini | CuZn | - | Codifica A | - | Viti | - | - | |
- | 17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 100 | - | 180 | - | 1.5 | - | 1.5 mm² (max) | +125 | -40 | - | 5 | 5 | 713 | - | - | - | - | - | - | Terminale a vite | - | Maschio | Connettore a banana | Au | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Angolo di attacco(°)
Sezione connettore (max)(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
N. di pin (RJ)
Numero di pin
Numero totale di pin
Serie (connettori)
Tipo di filettatura (cablaggio e installazione)
Lato collegamento tipo di filettatura
Materiale custodia
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Attacchi per collegamento sensore/attuatore
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Tipo di connettore (categoria)
Materiale contatto
Superficie di contatto
Caratteristiche connettore DIN
Materiale (dettagli)
Con tenuta
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Colore cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali