Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 0132 300 12
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 60 | AWG | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 | Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) |
Temperatura massima(°C) | +95 | Temperatura minima(°C) | -40 | Numero di pin | 12 |
Numero totale di pin | 12 | Materiale custodia | PBT, UL94V-0 | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Tipo connettore | Presa a manicotto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN mini | Materiale contatto | CuSn |
Contatto guida (PE) | No | Con tenuta | Viti |
Si trova sulla pagina di Presa M16 a flangia, a 12 pin, il codice articolo è il seguente: 09 0132 300 12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0132 300 12.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali