Connettore maschio M16 IP67 per montaggio a pannello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 0107 80 03
09 0111 80 04
09 0115 80 05
09 0123 80 06
09 0127 80 07
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 73 DIN37250

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 6446250

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 6556250

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 56 DIN65125

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 5775125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 20 Diametro cavo(mm) 4–6 Ø cavo (max)(mm) 6
Ø cavo (min)(mm) 4 Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale(mm²) 0.75
Sezione trasversale (max)(mm²) 0.75 Gamma sezione trasversale 0.75mm² (max) Serie (connettori) 723
Livello di contaminazione 1 Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Maschio
Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Con placcatura in argento Con tenuta Vite
Tipo (misc.) Spina a flangia

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico