Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 0441 81 04
Allowable Current(A) | 16 | Connection direction | Dritto | Diametro cavo(mm) | 3.5–5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore(mm²) | Max 1.5 | Sezione connettore (max)(mm²) | 1.50 | Temperatura massima(°C) | +85 |
Temperatura minima(°C) | -25 | N. di pin (RJ) | 4 | Numero di pin | 4 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 16 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 250 | Tipo filettatura | M18 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M18 | Livello di contaminazione | 3 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M18, tipo dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Collegamento (componenti) | Saldatura | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Maschio | Materiale contatto | CuZn | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Tipo (misc.) | Spina a flangia |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore M18, chiusura a vite, dritto, il codice articolo è il seguente: 09 0441 81 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0441 81 04.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali