Connettore femmina M5 a baionetta per montaggio a pannello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 3106 00 03
09 3112 00 04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro cavo
(mm)
N. di pin (RJ)

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 3 x 0.143

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 4 x 0.144

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 1 Allowable Voltage(V) 60 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.14
Temperatura massima(°C) +80 Temperatura minima(°C) -25 Lato collegamento tipo di filettatura M5
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M5, integrata Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Attacchi per collegamento sensore/attuatore Raccordo pannello anteriore M5
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa
Materiale contatto CuSn6 Materiale (dettagli) PUR Con tenuta A vite
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore A prova di vibrazioni Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Supporto tecnico