Connettore maschio M8 per montaggio a pannello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 3391 00 04
09 3403 00 03
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Voltage
(V)
Diametro cavo
(mm)

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni -4 x 0.25mm

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 603 x 0.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.25 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -25 N. di pin (RJ) 3 Lato collegamento tipo di filettatura M8
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Spina M8, integrata Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Attacchi per collegamento sensore/attuatore Raccordo pannello anteriore M8
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Maschio
Materiale contatto CuZn Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale (dettagli) PUR
Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore Colore cavo Nero

Supporto tecnico